??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
41379
HELP_VARIABLE
Order Number
41379
Cabinet Depth
700.000 mm
B1
702.000 mm
B2
606.000 mm
B3
304.000 mm
B4
464.000 mm
B5
656.000 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
フォーマット
ファイル
3D
2D