??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
9135870
HELP_VARIABLE
Order Number
9135870
Nominal Length
250
Hole Spacing Size C
188.5
Hole Spacing
160.000 mm
Min.Cabinet Depth
263
Extension Loss
50
K
206.000 mm
abc
0.000 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
フォーマット
ファイル
3D
2D