??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
1079221
HELP_VARIABLE
Distance hole line
37.000 mm
Distance
0.000 mm
Total height
6.500 mm
Order Number
1079221
Embedded user actions
Preview - Generation
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D