??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
9208774
HELP_VARIABLE
Order Number
Nominal Length
mm
carcase width
450.000 mm
Article Length
mm
Article width
395.000 mm
Drill Distance
170.000 mm
Height 1
40.000 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
フォーマット
ファイル
3D
2D