??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
9121823
HELP_VARIABLE
Order Number
9121823
hight
53.500 mm
abc
47.000 mm
Thikness
0.750 mm
xyz
0.000 mm
efg
0.000 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Форматы
Файлы
3D
2D