??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
9121860
HELP_VARIABLE
Order Number
9121860
hight
225.000 mm
abc
63.500 mm
Thikness
1.000 mm
xyz
103.500 mm
efg
199.500 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
フォーマット
ファイル
3D
2D