??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
9281999
HELP_VARIABLE
Order Number
9281999
length
400.000 mm
SSII_A
324.500 mm
SSII_B
160.000 mm
SSI_A
350.000 mm
SSI_B
343.000 mm
hgg
106.200 mm
ued
269.000 mm
X
4 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
フォーマット
ファイル
3D
2D